Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- G5
- Nominalny okres eksploatacji
- 50 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 5 lat