Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 653.2 kB
Instrukcje instalacji pdf 818.0 kB
Product-Photographs-929002474802_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002474802_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 h, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
LEDtube 50K 7595 LifetimeVsTc-LED
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
LEDtube 50K 7595 FailureRate-LED