Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 81931900
Pełny kod zamówienia: 871869681931900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001908902 pdf 68.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 170.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001908902 pl_PL pdf 641.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001908902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001908902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB