Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 81921000
Pełny kod zamówienia: 871869681921000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001908502 pdf 68.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001908502 pl_PL pdf 648.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001908502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB