Polska - Polski

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kod zamówienia: 30968500
Pełny kod zamówienia: 872016930968500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003795202 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 200.9 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003795202 pl_PL pdf 643.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003795202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003795202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5 IES 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB