Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 929003596502
Pełny kod zamówienia: 872016916313300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003596502 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 164.5 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003596502 pl_PL pdf 645.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003596502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003596502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 6.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-830-T5-929003596502 pdf 600.2 kB