Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 929003596402
Pełny kod zamówienia: 872016916311900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003596402 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 163.7 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003596402 pl_PL pdf 651.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003596402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003596402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 6.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-865-T5-929003596402 pdf 604.8 kB