Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Kod zamówienia: 74961300
Pełny kod zamówienia: 871869974961300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002352502 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 158.5 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002352502 pl_PL pdf 639.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002352502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002352502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB