Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 348.6 kB
Instrukcje instalacji pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001390702_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929001390702_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 125.00 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram