Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 630.3 kB
Instrukcje instalacji pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929002446102_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002446102_EU Plik ZIP
Opis produktu
Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
LEDtube 30K FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
LEDtube 30K LifetimeVsTc