Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 648.2 kB
Instrukcje instalacji pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997402_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002997402_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER Value, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8