Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
Opis produktu
MASTER Value, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- G13
- Nominalny okres eksploatacji
- 60 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 5 lat