Philips CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 154 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003648202
Pełny kod zamówienia: 872016919998900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003648202 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 240.4 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003648202 pl_PL pdf 624.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003648202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003648202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8 IES 21.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB