Philips CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 78281800
Pełny kod zamówienia: 871869978281800

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.1 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002420002 pl_PL pdf 624.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002420002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002420002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB