Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 361.8 kB
Instrukcje instalacji pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929001869602_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929001869602_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8