Philips CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Uniwersalne, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 80168000
Pełny kod zamówienia: 871869680168000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001869302 pdf 68.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001869302 pl_PL pdf 361.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929001869302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001869302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 ies 23.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB