Philips Connected, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Opis produktu

Connected, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929004270502
Pełny kod zamówienia: 872110306309000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004270502 pl_PL pdf 768.7 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Instrukcje instalacji
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004270502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB