Philips LEDtube, Inne, Sieć zasilająca, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
LEDtube, Inne, Sieć zasilająca, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, S14d, Plastik, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- S14d
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Trwałość Znamionowa (Godziny)
- 30 000 h
- Lighting Technology
- LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 2 lata