Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Kod zamówienia: 929003554502
Pełny kod zamówienia: 871951446704000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003554502 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 253.0 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003554502 pl_PL pdf 654.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003554502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003554502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8 IES 73.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB