Philips MASTER, LEDtube, Rurka, dwutrzonkowa, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Opis produktu

MASTER, LEDtube, Rurka, dwutrzonkowa, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 71.00 lm/W, G13, Plastik, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 929002479402
Pełny kod zamówienia: 871951429616900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Broszura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002479402 pl_PL pdf 633.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002479402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB