Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 76343500
Pełny kod zamówienia: 871869976343500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001345555 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 181.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001345555 pl_PL pdf 441.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001345555_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001345555_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 ies 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration pdf 754.1 kB