Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31300200
Pełny kod zamówienia: 871951431300200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002972902 pdf 65.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 416.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002972902 pl_PL pdf 573.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002972902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002972902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR IES 1.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB