Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 573.3 kB
Product-Photographs-929002972502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002972502_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR