Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31258600
Pełny kod zamówienia: 871951431258600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002969202 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 416.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002969202 pl_PL pdf 556.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002969202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002969202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR IES 1.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB