Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31244900
Pełny kod zamówienia: 871951431244900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 507.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002967102 pl_PL pdf 294.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002967102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB