Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 539.1 kB
Instrukcje instalacji pdf 68.4 kB
Product-Photographs-929004221002_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929004221002_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM