Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30865700
Pełny kod zamówienia: 871951430865700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002981302 pdf 68.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 201.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002981302 pl_PL pdf 612.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002981302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002981302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D IES 4.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB