Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002981202
Pełny kod zamówienia: 871951430875600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002981202 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 266.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002981202 pl_PL pdf 612.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002981202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002981202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D IES 4.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB