Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- GU10
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Narrow Cone
- Okres gwarancji
- 2 lata