Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 87 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002065802
Pełny kod zamówienia: 871951435885000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002065861 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 488.1 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002065802 pl_PL pdf 303.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002065802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002065802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB