Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 300.2 kB
Product-Photographs-929001218202_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929001218202_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D