Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 75253100
Pełny kod zamówienia: 871869675253100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001217862 pl_PL pdf 425.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001217862_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB