Philips CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT

Opis produktu

CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Kod zamówienia: 929002494652
Pełny kod zamówienia: 871951430758200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU5.3
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002494602 pdf 66.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002494652 pl_PL pdf 295.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002494652_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002494652_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT IES 5.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB