Philips CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Szyba

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Szyba, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Kod zamówienia: 929002066402
Pełny kod zamówienia: 871869965948600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU4
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002066402 pdf 66.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 193.4 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002066402 pl_PL pdf 279.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002066402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002066402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D IES 50.0 kB