Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 301.8 kB
Product-Photographs-929002981855_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002981855_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Cap/Base
Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Accent Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Life Expectancy Diagram