Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastik
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Opis produktu
MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastik, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- GU10
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Narrow Cone
- Okres gwarancji
- 5 lat