Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastik

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Opis produktu

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastik, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Kod zamówienia: 929002253702
Pełny kod zamówienia: 871869969392300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU10
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002253702 pdf 66.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002253702 pl_PL pdf 293.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002253702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002253702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D IES 14.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB