Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Opis produktu

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 h, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kod zamówienia: 35990100
Pełny kod zamówienia: 871951435990100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GU4
Nominalny okres eksploatacji
40 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003087002 pl_PL pdf 289.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003087002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB