Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 266.8 kB
Product-Photographs-929001364655_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929001364655_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Plastik, 68 lm/W, EEL G, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Spectral Power Distribution Colour - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6