Philips CorePro, LED, PL-S, EM/sieć, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Opis produktu

CorePro, LED, PL-S, EM/sieć, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h, 104 lm/W, EEL F, G23, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 28658000
Pełny kod zamówienia: 872016928658000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G23
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 270.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003756802 pl_PL pdf 655.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003756802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB