Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 642.2 kB
Instrukcje instalacji pdf 1.0 MB
Product-Photographs-929003758302_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003758302_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
General uniform lighting - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Light Distribution Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate