Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 28716700
Pełny kod zamówienia: 872016928716700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
2G11
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003758202 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003758202 pl_PL pdf 643.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003758202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003758202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 ies 12.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB