Philips CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
Opis produktu
CorePro, LED, PL-L, Sieć zasilająca, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- 2G11
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata