Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 15709500
Pełny kod zamówienia: 872016915709500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
2G11
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003592702 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 252.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003592702 pl_PL pdf 653.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003592702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003592702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P IES 16.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB