Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003592502
Pełny kod zamówienia: 872016915705700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
2G11
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003592502 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 252.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003592502 pl_PL pdf 654.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003592502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003592502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P IES 16.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB