Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 48680500
Pełny kod zamówienia: 871951448680500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
2G11
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 239.0 kB
Broszura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003579002 pl_PL pdf 658.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003579002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003579002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB