Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 360.7 kB
Instrukcje instalacji pdf 536.4 kB
Product-Photographs-929001381702_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929001381702_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11