Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h, 121.00 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 73966200
Pełny kod zamówienia: 871869673966200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
2G11
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001381502 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Broszura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001381502 pl_PL pdf 360.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001381502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001381502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 ies 4.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB