Philips LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Opis produktu
LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- G24q-3
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata