Philips CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plastik, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 29045700
Pełny kod zamówienia: 872016929045700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G24Q-2 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003757802 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Broszura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003757802 pl_PL pdf 652.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003757802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003757802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB